Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TC-MT1-6 |
TC-MT1-8 |
TC-MT1-12 |
TC-MT2-8 |
TC-MT2-10 |
TC-MT2-14 |
TC-MT2-18 |
TC-MT3-10 |
TC-MT3-14 |
TC-MT3-18 |
TC-MT3-24 |
TC-MT4-18 |
TC-MT4-32 |
TC-MT5-18 |
TC-MT5-30 |
TC-MT5-45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | MT No. | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | d (Super Hard Diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.33 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | MT1 | 12.065 | 12.2 | 82 | 6 | |
116.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | MT1 | 12.065 | 12.2 | 82 | 8 | |
144.09 € | 1 | 10 giorni | MT1 | 12.065 | 12.2 | 82 | 12 | ||
87.77 € | 1 | 6 giorni | MT2 | 17.78 | 18 | 100 | 8 | ||
148.32 € | 1 | 8 giorni | MT2 | 17.78 | 18 | 100 | 10 | ||
183.15 € | 1 | 10 giorni | MT2 | 17.78 | 18 | 100 | 14 | ||
232.26 € | 1 | 10 giorni | MT2 | 17.78 | 18 | 100 | 18 | ||
106.99 € | 1 | 6 giorni | MT3 | 23.825 | 24.1 | 125 | 10 | ||
143.12 € | 1 | 10 giorni | MT3 | 23.825 | 24.1 | 125 | 14 | ||
216.12 € | 1 | 8 giorni | MT3 | 23.825 | 24.1 | 125 | 18 | ||
303.04 € | 1 | 10 giorni | MT3 | 23.825 | 24.1 | 125 | 24 | ||
218.00 € | 1 | 8 giorni | MT4 | 31.267 | 31.6 | 155 | 18 | ||
426.61 € | 3 | 10 giorni | MT4 | 31.267 | 31.6 | 155 | 32 | ||
203.76 € | 1 | 8 giorni | MT5 | 44.399 | 44.7 | 200 | 18 | ||
429.75 € | 1 | 8 giorni | MT5 | 44.399 | 44.7 | 200 | 30 | ||
1,264.16 € | 1 | 8 giorni | MT5 | 44.399 | 44.7 | 200 | 45 |
Loading...
θ(°) | 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
MT No.
D(mm)
D1(mm)
L(mm)
d (Super Hard Diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali