Punta di centraggio girevole, tipo A

Punta di centraggio girevole, tipo A
[Features]
· Fully quenched and polished, HRC 60-63.
· The head drive mechanism, created from many years of experience, prevents the ingress of fine cutting powder and cutting fluid (bearing has long service life).
· The rotation speed is up to 3,000 min-1 for MT-2, MT-3, and MT-4, 2,000 min-1 for MT-5, and 1,000 min-1 for MT-6.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MT4A

Codice componente
MT4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

242.44 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

MT No. MT4 D(mm) 45 L(mm) 184
A(mm) 32 B(mm) 44 C(mm) 108
E(mm) 25

Si trova sulla pagina di Punta di centraggio girevole, tipo A, il codice articolo è il seguente: MT4A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MT4A.

Supporto tecnico