Punta di foratura montabile per fori maschiati

Punta di foratura montabile per fori maschiati
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Center drilling, hole tapping and chamfering can be done in a single step.
· As it is a side lock type, it produces very little center runout and is easy to install.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M3
M6
M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
d
(mm)
D
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
D1
(mm)
l3
(mm)
Nominal

53.64 €

1 Disponibile 6 giorni 7052.51012648M3

71.91 €

1 Disponibile 6 giorni 85951818849M6

124.74 €

64.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1001510.332181050M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico