Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta Masamune per cobalto【1-25 Pezzi per confezione】

Punta Masamune per cobalto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • COD-1
  • COD-100RS
  • COD-13S
  • COD-19S
  • COD-25S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1P-COD-4.3
1P-COD-11
1P-COD-12
COD-3.5
COD-4
COD-5
COD-6
COD-13S
COD-25S
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Drill external diameter
(mm)
Sales Operation Packaging Quantity
(pc.)
Material

7.14 €

5 giorni 4.3544.383-Includes Blister Pack-Cobalt HSS

30.20 €

5 giorni 11103.011140-Includes Blister Pack-Cobalt HSS

35.46 €

5 giorni 12111.012149.0-Includes Blister Pack-Cobalt HSS

4.79 €

5 giorni 3.5453.573.0-Single Item-Cobalt HSS

5.23 €

5 giorni 454483-Single Item-Cobalt HSS

6.97 €

5 giorni 562592-Single Item-Cobalt HSS

9.04 €

5 giorni 6706102-Single Item-Cobalt HSS

73.54 €

13 Pezzi per confezione

5 giorni ----1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5Set13Cobalt HSS

273.78 €

25 Pezzi per confezione

5 giorni ----From 1 mm to 13 mm in 0.5 IncrementsSet25Cobalt HSS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip angle(°) 120

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico