Maschio a spirale HSS-E

Maschio a spirale HSS-E
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1P-CO-ST-M4-0.7

Marca: ISHIHASHI

Prezzo: 28.98

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1P-CO-ST-M4-0.7

Codice componente
1P-CO-ST-M4-0.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M4 Pitch(mm) 0.7
Tool Material Type Acciaio rapido Tap Type Maschio a spirale Coating Y/N Disponibile
Surface Treatment TiN Overall Length (L)(mm) 52 Sales Operation Includes Blister Pack
Thread Length(mm) 13 Pilot Hole Dia.(mm) 3.3 Shank square part(mm) 4.0
Shank diameter(mm) 5

Si trova sulla pagina di Maschio a spirale HSS-E, il codice articolo è il seguente: 1P-CO-ST-M4-0.7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1P-CO-ST-M4-0.7.

Supporto tecnico