Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SC-P1000 |
SC-P1200 |
SC-P2000 |
SC-P600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
105.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 1000 | |
116.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 1200 | |
124.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2000 | |
97.43 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 600 |
Loading...
Sheet Type | Carta impermeabile | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Carburo di silicio |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 | Features | (1) The edge of the abrasive grains protrudes to allow water sanding with minimal force (2) Strong cutting force and excellent durability (3) Performance does not change in oily or soapy water |
Base Materials | Cwt | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali