Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PDSM-P40 |
PDSM-P60 |
PDSM-P80 |
PDSM-P100 |
PDSM-P120 |
PDSM-P150 |
PDSM-P180 |
PDSM-P240 |
PDSM-P280 |
PDSM-P320 |
PDSM-P360 |
PDSM-P400 |
PDSM-P500 |
PDSM-P600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Abrasive material | Particle Size (#) | Base Materials | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Alundum (Allumina) | 40 | Dwt | ||
124.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Alundum (Allumina) | 60 | Dwt | ||
110.41 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Alundum (Allumina) | 80 | Dwt | ||
80.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Carburo di silicio | 100 | Awt | ||
80.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Carburo di silicio | 120 | Awt | ||
80.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Carburo di silicio | 150 | Awt | ||
80.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Carburo di silicio | 180 | Awt | ||
80.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Carburo di silicio | 240 | Awt | ||
80.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Carburo di silicio | 280 | Awt | ||
80.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | Carburo di silicio | 320 | Awt | ||
80.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Carburo di silicio | 360 | Awt | ||
80.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | Carburo di silicio | 400 | Awt | ||
80.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Carburo di silicio | 500 | Awt | ||
80.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Carburo di silicio | 600 | Awt |
Loading...
Sheet Type | Carta vetrata | Usage | Lucidatura a mano | Width(mm) | 228 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 280 | Features | (1) The base material is heavy duty and hard to tear (2) Clogging prevention processing makes it hard to tangle (3) The abrasive grains are arranged in a neat array to give a beautiful finish | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Abrasive material
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali