Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DSCM-P120 |
DSCM-P150 |
DSCM-P180 |
DSCM-P220 |
DSCM-P240 |
DSCM-P280 |
DSCM-P320 |
DSCM-P360 |
DSCM-P400 |
DSCM-P500 |
DSCM-P600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
101.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 120 | |
101.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 150 | |
101.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 180 | |
101.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 220 | |
101.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 240 | |
101.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 280 | |
101.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 320 | |
101.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 360 | |
101.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 400 | |
101.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 500 | |
101.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 600 |
Loading...
Sheet Type | Carta vetrata | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Carburo di silicio |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 | Features | (1) The base material is strong and paper is long-lasting (2) Scratches become shallower the longer it is used, giving a beautiful finish |
Base Materials | Cwt | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali