Foglio resina PCM【100 Pezzi per confezione】

Foglio resina PCM
  • Sconto volumi elevati
A sharp-edged polishing agent (sand) is used, so polishing can be done easily with little force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCM-P60
PCM-P80
PCM-P100
PCM-P120
PCM-P150
PCM-P180
PCM-P220
PCM-P240
PCM-P280
PCM-P320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

147.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 60

130.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 80

120.25 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 100

109.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 120

109.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 150

109.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 180

109.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 220

109.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 240

109.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 280

109.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Carta vetrata Usage Lucidatura a mano Abrasive material Alundum (Allumina)
Width(mm) 228 Length(mm) 280 Features (1) Base material and abrasive material are very sticky yet durable due to enhanced clog prevention processing ◎ (2) Impact of moisture is minimal and durability does not decrease throughout the seasons
Base Materials Cwt Packaging Quantity(Sheets) 100

Supporto tecnico