Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ALJC-P1000 |
ALJC-P120 |
ALJC-P150 |
ALJC-P180 |
ALJC-P220 |
ALJC-P240 |
ALJC-P280 |
ALJC-P320 |
ALJC-P360 |
ALJC-P400 |
ALJC-P600 |
ALJC-P800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189.76 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 1000 | |
157.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 120 | |
157.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 150 | |
157.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 180 | |
157.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 220 | |
157.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 240 | |
157.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 280 | |
157.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 320 | |
157.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 360 | |
157.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 400 | |
157.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 600 | |
157.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 800 |
Loading...
Sheet Type | Panno abrasivo | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Carburo di silicio |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 | Features | (1) Since the cloth is ultra-thin, it will not clog with delicate movements (2) The plain woven fabric allows it to be easily torn horizontally and vertically |
Base Materials | Special plain-woven fabric | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali