Maschio per filettatura di tubi spessi C.T.G

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH2G16
TH2G22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter
(mm)
Lower hole diameter (calculated value)
(mm)
Square Long
(mm)
Corner Thickness
(mm)

122.18 €

1 6 giorni CTG-16801819.01714

137.51 €

1 6 giorni CTG-22822324.52017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Altro Pitch, Number of Threading(mm) 14 Tool Material Type Acciaio rapido
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio per tubi Blade Length(mm) 35
Material Details SKH

Supporto tecnico