Maschio per filettatura di tubi Pg (standard tedesco)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH2PG07
TH2PG09
TH2PG13.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Lower hole diameter (calculated value)
(mm)
Square Long
(mm)
Corner Thickness
(mm)

134.62 €

1 8 giorni PG7208542911.3107

102.74 €

1 6 giorni PG918954512.513.91310

145.12 €

1 8 giorni PG13.518105451519.11512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Altro Tool Material Type Acciaio rapido Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC)
Tap Type Maschio per tubi Material Details SKH

Supporto tecnico