• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio a spirale per tubi del gas dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH2P02K
SH2P04
SH2P06
SH2P08Q
SH2P12Q
SH2P16U
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)

27.92 €

5 giorni R1/828

38.45 €

5 giorni R1/419

60.65 €

5 giorni R3/819

94.13 €

5 giorni R1/214

112.98 €

5 giorni R3/414

216.88 €

5 giorni R111

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Details Type Straight
Material Details SKH

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico