• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio per tubi del gas (filettatura americana) conico NPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T3SNPT24T
TH2NPT01L
TH2NPT02L
TH2NPT04O
TH2NPT06O
TH2NPT08Q
TH2NPT10Q
TH2NPT12Q
TH2NPT14Q
TH2NPT16T
TH2NPT20T
TH2NPT24T
TH2NPT28T
TH2NPT32T
TS3NPT02L
TS3NPT04O
TS3NPT06O
TS3NPT08Q
TS3NPT10Q
TS3NPT12Q
TS3NPT14Q
TS3NPT16T
TS3NPT18T
TS3NPT20T
TS3NPT28T
TS3NPT32T
TS3NPT36T
TS3NPT40X
TS3NPT48X
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Basic Dimensions of Outer Diameter
(mm)
Material Details

122.80 €

5 giorni NPT1"1/211 1/210844.547.758SKS

30.17 €

5 giorni NPT1/16275417.57.769SKH

30.17 €

5 giorni NPT1/8275419.110.116SKH

39.95 €

5 giorni NPT1/41861.927.013.427SKH

56.13 €

5 giorni NPT3/81865.127.016.866SKH

88.11 €

5 giorni NPT1/21479.434.920.980SKH

91.43 €

5 giorni NPT5/814---SKH

100.98 €

5 giorni NPT3/41482.634.926.326SKH

153.32 €

5 giorni NPT7/814---SKH

191.52 €

5 giorni NPT111 1/295.344.532.932SKH

326.16 €

5 giorni NPT1"1/411 1/2101.644.541.689SKH

409.79 €

5 giorni NPT1"1/211 1/210844.547.758SKH

563.11 €

5 giorni NPT1"3/411 1/2---SKH

666.25 €

5 giorni NPT211 1/2114.344.559.796SKH

14.94 €

5 giorni NPT1/8275419.110.116SKS

17.00 €

5 giorni NPT1/41861.927.013.427SKS

20.77 €

5 giorni NPT3/81865.127.016.866SKS

26.41 €

5 giorni NPT1/21479.434.920.980SKS

35.44 €

5 giorni NPT5/814---SKS

40.71 €

5 giorni NPT3/41482.634.926.326SKS

56.51 €

5 giorni NPT7/814---SKS

65.92 €

5 giorni NPT111 1/295.344.532.932SKS

103.54 €

5 giorni NPT1"1/811 1/2---SKS

90.07 €

5 giorni NPT1"1/411 1/2101.644.541.689SKS

157.51 €

5 giorni NPT1"3/411 1/2---SKS

195.14 €

5 giorni NPT211 1/2114.344.559.796SKS

386.09 €

5 giorni NPT2"1/48---SKS

522.69 €

5 giorni NPT2"1/28139.765.172.273SKS

808.43 €

5 giorni NPT38152.466.788.182SKS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Details Type Taper
Screw Type Right Screw

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico