Filiera fissa parallela per tubi del gas NSP

Filiera fissa parallela per tubi del gas NSP
[Caratteristiche] Filiere per la lavorazione di filettature esterne per tubi americani in gasdotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GGNS02L
GJNS02L
GJNS04O
GJNS06O
GMNS02L
GMNS04O
GMNS06O
GMNS08Q
GMNS10Q
GMNS12Q
GONS12Q
GONS14Q
GONS16
GRNS16
GRNS20
GSNS16
GSNS20
GSNS24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)

26.50 €

1 7 giorni NPS1/82825

48.40 €

1 7 giorni NPS1/82838

48.40 €

1 7 giorni NPS1/41938

48.40 €

1 7 giorni NPS3/81938

62.57 €

1 7 giorni NPS1/82750

62.57 €

1 7 giorni NPS1/41850

62.57 €

1 7 giorni NPS3/81850

62.57 €

1 7 giorni NPS1/21450

62.57 €

1 7 giorni NPS5/81450

62.57 €

1 7 giorni NPS3/41450

114.11 €

1 7 giorni NPS3/41457

114.11 €

1 7 giorni NPS7/81457

114.11 €

1 7 giorni NPS111 1/257

119.33 €

1 7 giorni NPS111 1/263

119.33 €

1 7 giorni NPS1"1/411 1/263

234.54 €

1 7 giorni NPS111 1/275

234.54 €

1 7 giorni NPS1"1/411 1/275

234.54 €

1 7 giorni NPS1"1/211 1/275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Stampo Material Details SKS

Supporto tecnico