Maschio a spirale per acciaio inox SU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SU24.0I

Codice componente
SU24.0I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.77 €

7.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Screw size (Nominal) M4 Pitch, Number of Threading(mm) 0.7
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio a spirale Material Details SKH

Si trova sulla pagina di Maschio a spirale per acciaio inox SU, il codice articolo è il seguente: SU24.0I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SU24.0I.

Supporto tecnico