Codice articolo del costruttore: TH2TV8J1
Marca: SKC
Prezzo: 36.80 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TH2TV8J1
Screw size (Nominal) | TV8 | Pitch, Number of Threading(mm) | 32 | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio a punta | Hole type | Per foro cieco |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Senza rivestimento | Overall Length (L)(mm) | 70 |
Blade Length(mm) | 30 | Shank diameter(mm) | 6.2 | Lower hole diameter (calculated value)(mm) | 7.2 |
Square Long(mm) | 8 | Corner width(mm) | 5 |
Si trova sulla pagina di Maschio per valvole per pneumatici, il codice articolo è il seguente: TH2TV8J1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH2TV8J1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali