Maschio a punta per usi generici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PX23.0G
PX24.0I
PX25.0K
PX26.0M
PX28.0N
PX2010O
PX2012P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Square Long
(mm)
Corner width
(mm)
Shaft Diameter

11.63 €

5 giorni M30.5461863.24

11.63 €

5 giorni M40.75220745

11.63 €

5 giorni M50.8602274.55.5

12.06 €

5 giorni M61622474.56

15.92 €

5 giorni M81.257030856.2

19.50 €

5 giorni M101.5753285.57

26.65 €

5 giorni M121.75823896.88.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Point tap
Number of Grooves 3 Material Details SKH

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico