• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Machine Nut Type for Wit Coarse Threads (55° Angle)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NH2W04N
NH2W05O
NH2W06P
NH2W06P-L
NH2W08S
NH2W08S-L
NH2W10U
NH2W12V
NH2W14W
NH2W16X
NH2W16X-L
NH2W18Y
NH2W20Y
NH2W20Y-L
NH2W22Z
NH2W24Z
NH3W02H
NH3W03M
NH3W2HJ
NS3W02H
NS3W02H-L
NS3W03M
NS3W03M-L
NS3W04N
NS3W04N-L
NS3W05O
NS3W05O-L
NS3W06P
NS3W07Q
NS3W07Q-L
NS3W08S
NS3W09S
NS3W09S-L
NS3W1HF
NS3W2HJ
NS3W2HJ-L
NS3W3HM-L
NS3W10U
NS3W10U-L
NS3W12V
NS3W14W
NS3W14W-L
NS3W16X
NS3W18Y
NS3W18Y-L
NS3W20Y
NS3W22Z
NS3W22Z-L
NS3W24Z
NS3W24Z-L
NS3W260
NS3W260-L
NS3W280
NS3W280-L
NS3W309
NS3W329
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Screw Type Material Details

23.51 €

5 giorni W1/42012542Right ScrewSKH

34.52 €

5 giorni W5/161814050Right ScrewSKH

40.82 €

5 giorni W3/81615555Right ScrewSKH

48.47 €

5 giorni W3/81615555Left ScrewSKH

65.99 €

5 giorni W1/21218065Right ScrewSKH

78.58 €

5 giorni W1/21218065Left ScrewSKH

104.98 €

5 giorni W5/81120075Right ScrewSKH

105.17 €

5 giorni W3/41023085Right ScrewSKH

179.92 €

5 giorni W7/8925095Right ScrewSKH

251.92 €

5 giorni W18270105Right ScrewSKH

302.58 €

5 giorni W18270105Left ScrewSKH

299.33 €

5 giorni W1"1/87290120Right ScrewSKH

402.50 €

5 giorni W1"1/47300125Right ScrewSKH

482.75 €

5 giorni W1"1/47300125Left ScrewSKH

520.25 €

5 giorni W1"3/86320135Right ScrewSKH

631.58 €

5 giorni W1"1/26330140Right ScrewSKH

20.14 €

5 giorni W1/8409022Right ScrewSKH

20.14 €

5 giorni W3/162411035Right ScrewSKH

20.14 €

5 giorni W5/323210028Right ScrewSKH

9.13 €

5 giorni W1/8409022Right ScrewSKS

11.13 €

5 giorni W1/8409022Left ScrewSKS

9.77 €

5 giorni W3/162411035Right ScrewSKS

11.63 €

5 giorni W3/162411035Left ScrewSKS

11.13 €

5 giorni W1/42012542Right ScrewSKS

13.71 €

5 giorni W1/42012542Left ScrewSKS

14.06 €

5 giorni W5/161814050Right ScrewSKS

17.36 €

5 giorni W5/161814050Left ScrewSKS

16.21 €

5 giorni W3/81615555Right ScrewSKS

18.57 €

5 giorni W7/161416560Right ScrewSKS

23.94 €

5 giorni W7/161416560Left ScrewSKS

24.51 €

5 giorni W1/21218065Right ScrewSKS

29.44 €

5 giorni W9/161219070Right ScrewSKS

37.31 €

5 giorni W9/161219070Left ScrewSKS

13.06 €

5 giorni W3/32488020Right ScrewSKS

9.13 €

5 giorni W5/323210028Right ScrewSKS

11.13 €

5 giorni W5/323210028Left ScrewSKS

16.07 €

5 giorni W7/322411535Left ScrewSKS

34.74 €

5 giorni W5/81120075Right ScrewSKS

44.18 €

5 giorni W5/81120075Left ScrewSKS

41.39 €

5 giorni W3/41023085Right ScrewSKS

60.49 €

5 giorni W7/8925095Right ScrewSKS

77.58 €

5 giorni W7/8925095Left ScrewSKS

98.68 €

5 giorni W18270105Right ScrewSKS

94.92 €

5 giorni W1"1/87290120Right ScrewSKS

123.42 €

5 giorni W1"1/87290120Left ScrewSKS

140.08 €

5 giorni W1"1/47300125Right ScrewSKS

165.17 €

5 giorni W1"3/86320135Right ScrewSKS

215.00 €

5 giorni W1"3/86320135Left ScrewSKS

215.33 €

5 giorni W1"1/26330140Right ScrewSKS

277.67 €

5 giorni W1"1/26330140Left ScrewSKS

300.33 €

5 giorni W1"5/85370170Right ScrewSKS

387.00 €

5 giorni W1"5/85370170Left ScrewSKS

340.00 €

5 giorni W1"3/45390175Right ScrewSKS

441.25 €

5 giorni W1"3/45390175Left ScrewSKS

413.25 €

5 giorni W1"7/84 1/2410190Right ScrewSKS

495.50 €

5 giorni W24 1/2420195Right ScrewSKS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Whitworth Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Point tap

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico