• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 13:30 (CET) 18/11/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maschio a macchina per dadi - per filettatura unificata fine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS3U03J
NS3U04K
NS3U04K-L
NS3U05M
NS3U05M-L
NS3U06M
NS3U06M-L
NS3U07N
NS3U07N-L
NS3U08N
NS3U08N-L
NS3U09O
NS3U09O-L
NS3U10O
NS3U10O-L
NS3U12P
NS3U12P-L
NS3U14Q
NS3U14Q-L
NS3U16Q
NS3U16Q-L
NS3U16S
NS3U18S
NS3U20S
NS3U22S
NS3U24S
NS3UNAJ
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Screw Type

12.48 €

6 giorni 3/16UN32Right Screw

14.81 €

6 giorni 1/4UN28Right Screw

20.47 €

6 giorni 1/4UN28Left Screw

17.48 €

6 giorni 5/16UN24Right Screw

24.79 €

6 giorni 5/16UN24Left Screw

20.47 €

6 giorni 3/8UN24Right Screw

29.45 €

6 giorni 3/8UN24Left Screw

24.13 €

6 giorni 7/16UN20Right Screw

34.44 €

6 giorni 7/16UN20Left Screw

31.78 €

6 giorni 1/2UN20Right Screw

46.09 €

6 giorni 1/2UN20Left Screw

37.77 €

6 giorni 9/16UN18Right Screw

55.73 €

6 giorni 9/16UN18Left Screw

45.09 €

6 giorni 5/8UN18Right Screw

66.05 €

6 giorni 5/8UN18Left Screw

54.24 €

6 giorni 3/4UN16Right Screw

79.69 €

6 giorni 3/4UN16Left Screw

79.69 €

6 giorni 7/8UN14Right Screw

88.48 €

6 giorni 7/8UN14Left Screw

98.17 €

6 giorni 1UN14Right Screw

147.39 €

6 giorni 1UN14Left Screw

98.17 €

6 giorni 1UN12Right Screw

122.40 €

6 giorni 1"1/8UN12Right Screw

181.81 €

6 giorni 1"1/4UN12Right Screw

212.92 €

6 giorni 1"3/8UN12Right Screw

262.65 €

6 giorni 1"1/2UN12Right Screw

14.81 €

6 giorni 10UN32Right Screw

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Unified Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Point tap
Details Type UNF Material Details SKS

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico