• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa per smussatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MK01
MK02
MK03
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter (D)
(mm)
Application

12.83 €

4 giorni 8For deburring hole edges, for unfolding holes in thin plates, for chamfering, for pipe deburring and chamfering

23.36 €

4 giorni 12For deburring hole edges, for unfolding holes in thin plates, for chamfering, for pipe deburring and chamfering

28.26 €

4 giorni 16For deburring hole edges, for unfolding holes in thin plates, for chamfering, for pipe deburring and chamfering

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N Available Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Shaft Diameter 6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico