• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio, standard Okabe, tipo 1 60°

Punta di centraggio, standard Okabe, tipo 1 60°
  • Sconto volumi elevati

A center drill manufactured with tempering using the best heat treatment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CD1/16

Codice componente
CD1/16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
Nominal Blade length ℓ
(mm)
Body Diameter D
(mm)
Overall Length L
(mm)
inch diameter|inches in diameter d
(mm)

5.58 €

89 giorni 1/161/16----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) Tip angle (θ) 60 work material general steel
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Si trova sulla pagina di Punta di centraggio, standard Okabe, tipo 1 60°, il codice articolo è il seguente: CD1/16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CD1/16.

Tipologia prodotto

Codice componente
CD0.6-3.5
CD0.7-3.5
CD0.8-4
CD1/32
CD1/4
CD1/64
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
Nominal Blade length ℓ
(mm)
Body Diameter D
(mm)
Overall Length L
(mm)
inch diameter|inches in diameter d
(mm)

20.97 €

4 giorni 0.60.6X3.50.93.536-

19.30 €

Disponibile 4 giorni 0.70.7X3.513.536-

17.09 €

4 giorni 0.80.8X41.24361/32

8.46 €

89 giorni 1/321/32----

64.31 €

89 giorni 6.36.3X188.3181001/4

16.01 €

89 giorni 1/641/64----

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico