Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GCD0.3-3 |
GCD0.4-3 |
GCD0.5-3 |
GCD0.6-3.5 |
GCD0.7-3.5 |
GCD0.8-4 |
GCD0.9-4 |
GCD1.0-4 |
GCD1.2-5 |
GCD1.5-5 |
GCD2.0-6 |
GCD2.5-7.7 |
GCD3.0-7.7 |
GCD3.0-8 |
GCD4.0-10 |
GCD4.0-11 |
GCD5.0-11 |
GCD5.0-12 |
GCD6.0-18 |
GCD10.0-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Nominal | Blade length ℓ (mm) | Body Diameter D (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.04 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.3X3 | 0.4 | 3 | 31 | ||
55.62 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 0.4 | 0.4X3 | 0.5 | 3 | 31 | |
57.83 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.5X3 | 0.6 | 3 | 31 | ||
45.81 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 0.6 | 0.6X3.5 | 0.7 | 3.5 | 36 | |
46.70 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 0.7 | 0.7X3.5 | 0.9 | 3.5 | 36 | |
43.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 0.8 | 0.8X4 | 1 | 4 | 36 | |
41.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 0.9 | 0.9X4 | 1.1 | 4 | 36 | |
42.67 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1X4 | 1.3 | 4 | 36 | ||
38.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 1.2 | 1.2X5 | 1.6 | 5 | 42 | |
37.54 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | 1.5X5 | 2 | 5 | 42 | ||
40.20 € | 1 | 6 giorni | 2 | 2X6 | 2.6 | 6 | 47 | ||
44.24 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.5X7.7 | 3.2 | 7.7 | 57 | ||
44.24 € | 1 | 6 giorni | 3 | 3X7.7 | 3.9 | 7.7 | 57 | ||
45.49 € | 1 | 6 giorni | 3 | 3X8 | 3.9 | 8 | 53 | ||
60.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 4 | 4X10 | 5.2 | 10 | 69 | |
79.68 € | 1 | 6 giorni | 4 | 4X11 | 5.2 | 11 | 69 | ||
79.68 € | 1 | 6 giorni | 5 | 5X11 | 6.6 | 11 | 69 | ||
85.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 5 | 5X12 | 6.6 | 12 | 69 | |
131.75 € | 1 | 11 giorni | 6 | 6X18 | 7.8 | 18 | 95 | ||
137.46 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10X18 | 13.1 | 18 | 100 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) | Tip angle (θ) | 60 | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Doppio bordo | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | G |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Nominal
Blade length ℓ(mm)
Body Diameter D(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali