Punta di centraggio, standard Okabe, JIS tipo 1 60°

Punta di centraggio, standard Okabe, JIS tipo 1 60°
  • Sconto volumi elevati
Essendo realizzata in acciaio rapido, ha un'elevata durezza. È una punta centrale realizzata con uno dei migliori trattamenti termici, che la rende adatta alla lavorazione di acciai generici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J1CD0.7-3.5
J1CD1.0-4
J1CD1.5-5
J1CD2.0-6
J1CD3.0-10
J1CD4.0-12
J1CD5.0-14
J1CD6.0-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Nominal Blade length ℓ
(mm)
Body Diameter D
(mm)
Overall Length L
(mm)

25.66 €

1 Disponibile 11 giorni 0.70.7X3.513.535

19.92 €

1 7 giorni 11X41.5435

15.69 €

1 7 giorni 1.51.5X52540

17.44 €

1 6 giorni 22X63645

35.61 €

1 6 giorni 33X1041055

55.71 €

1 7 giorni 44X1251266

77.37 €

1 7 giorni 55X146.51478

149.11 €

1 6 giorni 66X188.01890

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) Tip angle (θ) 60 work material Acciaio generico
Single blade, two blades Doppio bordo Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico