Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Nominal | Blade length ℓ (mm) | Body Diameter D (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.06 € | 1 | 9 giorni | 1 | 1X4 | 1.5 | 4 | 100 | ||
77.50 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1X4 | 1.2 | 4 | 150 | ||
39.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.5 | 1.5X5 | 2.2 | 5 | 100 | |
63.19 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 1.5X5 | 2.2 | 5 | 150 | ||
48.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 2X6 | 3 | 6 | 100 | |
62.23 € | 1 | 6 giorni | 2 | 2X6 | 3 | 6 | 150 | ||
109.09 € | 1 | 7 giorni | 2 | 2X6 | 2.5 | 6 | 200 | ||
58.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 2.5X8 | 3.7 | 8 | 100 | |
73.84 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.5X8 | 3.7 | 8 | 150 | ||
115.52 € | 1 | 7 giorni | 2.5 | 2.5X8 | 3.1 | 8 | 200 | ||
58.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3X8 | 4.5 | 8 | 100 | |
86.71 € | 1 | 8 giorni | 3 | 3X8 | 4.5 | 8 | 150 | ||
108.15 € | 1 | 6 giorni | 3 | 3X8 | 3.7 | 8 | 200 | ||
65.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3X10 | 4.5 | 10 | 100 | |
93.51 € | 1 | 6 giorni | 3 | 3X10 | 4.5 | 10 | 150 | ||
89.10 € | 1 | 6 giorni | 3 | 3X10 | 4.5 | 10 | 200 | ||
65.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4X10 | 6 | 10 | 100 | |
79.58 € | 1 | 6 giorni | 4 | 4X10 | 6 | 10 | 150 | ||
119.08 € | 1 | 7 giorni | 4 | 4X10 | 5 | 10 | 200 | ||
81.98 € | 1 | 7 giorni | 4 | 4X12 | 6 | 12 | 100 | ||
113.82 € | 1 | 7 giorni | 4 | 4X12 | 6 | 12 | 150 | ||
126.84 € | 1 | 7 giorni | 4 | 4X12 | 6 | 12 | 200 | ||
74.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | 5X12 | 6.3 | 12 | 100 | |
113.82 € | 1 | 7 giorni | 5 | 5X12 | 7.5 | 12 | 150 | ||
115.34 € | 1 | 7 giorni | 5 | 5X12 | 7.5 | 12 | 200 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) | Tip angle (θ) | 60 | work material | Acciaio generico |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Doppio bordo | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Nominal
Blade length ℓ(mm)
Body Diameter D(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali