Rotolo Duck

Rotolo Duck
  • Sconto volumi elevati
Roll type adhesive, dry-sanding sandpaper. The package can be used as is as a dispenser and can be cut to the desired size.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DKAM-75-40-P150
DKAM-75-40-P180
DKAM-75-40-P240
DKAM-75-40-P280
DKAM-75-40-P400
DKAM-95-40-P150
DKAM-95-40-P180
DKAM-95-40-P240
DKAM-95-40-P280
DKAM-95-40-P320
DKAM-95-40-P400
DKAM-114-40-P150
DKAM-114-40-P180
DKAM-114-40-P240
DKAM-114-40-P280
DKAM-114-40-P320
DKAM-114-40-P400
PCSM-75-25-P120
PCSM-95-25-P120
PCSM-114-25-P120
PDSM-75-18-P60
PDSM-75-18-P80
PDSM-75-25-P100
PDSM-95-10-P40
PDSM-95-18-P60
PDSM-95-18-P80
PDSM-95-25-P100
PDSM-114-10-P40
PDSM-114-18-P60
PDSM-114-18-P80
PDSM-114-25-P100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Abrasive material Particle Size
(#)
Width
(mm)
Length
(mm)
Base Materials

105.99 €

1 Disponibile 5 giorni Carburo di silicio1507540000Aw

105.99 €

1 Disponibile 11 giorni Carburo di silicio1807540000Aw

105.99 €

1 Disponibile 14 giorni Carburo di silicio2407540000Aw

105.99 €

1 Disponibile 11 giorni Carburo di silicio2807540000Aw

105.99 €

1 Disponibile 11 giorni Carburo di silicio4007540000Aw

126.74 €

1 Disponibile 9 giorni Carburo di silicio1509540000Aw

126.74 €

1 Disponibile 9 giorni Carburo di silicio1809540000Aw

126.74 €

1 Disponibile 11 giorni Carburo di silicio2409540000Aw

126.74 €

1 Disponibile 9 giorni Carburo di silicio2809540000Aw

126.74 €

1 Disponibile 9 giorni Carburo di silicio3209540000Aw

126.74 €

1 Disponibile 11 giorni Carburo di silicio4009540000Aw

146.67 €

1 Disponibile 11 giorni Carburo di silicio15011440000Aw

146.67 €

1 Disponibile 11 giorni Carburo di silicio18011440000Aw

146.67 €

1 Disponibile 11 giorni Carburo di silicio24011440000Aw

146.67 €

1 Disponibile 9 giorni Carburo di silicio28011440000Aw

146.67 €

1 Disponibile 9 giorni Carburo di silicio32011440000Aw

146.67 €

1 Disponibile 11 giorni Carburo di silicio40011440000Aw

76.44 €

1 Disponibile 5 giorni Alundum (Allumina)1207525000Cw

89.65 €

1 Disponibile 11 giorni Alundum (Allumina)1209525000Cw

102.10 €

1 Disponibile 11 giorni Alundum (Allumina)12011425000Cw

104.68 €

1 Disponibile 11 giorni Alundum (Allumina)607518000Dw

97.70 €

1 Disponibile 11 giorni Alundum (Allumina)807518000Dw

97.70 €

1 Disponibile 11 giorni Alundum (Allumina)1007525000Dw

86.54 €

1 Disponibile 9 giorni Alundum (Allumina)409510000Dw

125.18 €

1 Disponibile 11 giorni Alundum (Allumina)609518000Dw

116.36 €

1 Disponibile 9 giorni Alundum (Allumina)809518000Dw

89.65 €

1 Disponibile 11 giorni Alundum (Allumina)1009525000Dw

98.47 €

1 Disponibile 9 giorni Alundum (Allumina)4011410000Dw

144.88 €

1 Disponibile 9 giorni Alundum (Allumina)6011418000Dw

134.24 €

1 Disponibile 11 giorni Alundum (Allumina)8011418000Dw

102.10 €

1 Disponibile 9 giorni Alundum (Allumina)10011425000Dw

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Carta vetrata Usage Lucidatura a mano Features (1) Processed using glue so as to make the base non-slip. Any applied force is utilized 100% in the polishing. (2) Using a sander, file, batten, and/or rubber sanding block makes polishing even easier.
Packaging Quantity(Sheets) 1

Supporto tecnico