C-Cutter Boy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST12B-C0525

Codice componente
ST12B-C0525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

156.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale Tip angle (θ) 45 work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio
Peripheral Blade Y/N N/A Minimum Pilot Hole Diameter φD1 5 Number of flutes 1
Maximum Machining Diameter(mm) 25 Shank diameter (φ)(mm) 12 Set content and accessories Throw-Away Tip x 1
blade diameter(mm) 27 Length under neck(mm) 38 Shank length(mm) 45
Mass(g) 200

Si trova sulla pagina di C-Cutter Boy, il codice articolo è il seguente: ST12B-C0525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST12B-C0525.

Supporto tecnico