Kit testina di alesatura EWN (per finitura / rotonda)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EWN2-32CK5

Codice componente
EWN2-32CK5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,388.00 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Minimum Machining Diameter 1 Application Diametro interno Lubrication Hole Y/N Disponibile
L(mm) 36 Machining Diameter φD(mm) 1~32 Compatible shank CK NO. CK5
Mass(g) 500 φD1(mm) 50 Features Three types of heads suitable for machining can be selected.
Specifications Ultra-precision head that can be adjusted in microns makes small-diameter boring possible. Extensive carbide cutting tool series that can be used for quick small-diameter deep drilling. φd(mm) 12 S 3.5

Supporto tecnico