Punta sostituibile per R-Cutter (Codici componente)

Punta sostituibile per R-Cutter
[Applicazioni] Può essere utilizzato per frese per smussare superfici curve. [Il rivestimento è in metallo duro e possono essere utilizzati 4 angoli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RC06050-ACP300
RC06100-ACP300
RC06150-ACP300
RC06200-ACP300
RC12100-ACP300
RC12200-ACP300
RC12300-ACP300
RC12400-ACP300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size (R)
(mm)
Details Type Tip Clamp Screw Set Type

38.59 €

10 10 giorni 0.5RC06S2TS-T6

38.59 €

10 10 giorni 1RC06S2TS-T6

38.59 €

10 10 giorni 1.5RC06S2TS-T6

38.59 €

10 10 giorni 2RC06S2TS-T6

42.38 €

10 10 giorni 1RC12S4S-T15

42.38 €

10 10 giorni 2RC12S4S-T15

42.38 €

10 10 giorni 3RC12S4S-T15

42.38 €

10 10 giorni 4RC12S4S-T15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda Tip angle (θ) 45° work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro Number of flutes 1 Tip Material ACP300
No. of Corners 4 Coating Carbide Set content and accessories 1 case: 10 pcs

Supporto tecnico