Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ST16-RC061-20 |
ST20-RC121-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (R) (mm) | φd | D1 (mm) | D2 (mm) | O.D. φD3 | L (mm) | Protrusion length L1 (mm) | Tip type or model | X1 (mm) | Z1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.00 € | 1 | 5 giorni | 0.5/1/1.5/2 | 12.3 | 16 | 11.9 | 4.5 | 94 | 20 | RC06… | 3.61/3.35/3.09/2.83 | 1.93/2.18/2.43/2.68 | ||
201.50 € | 1 | 5 giorni | 1/2/3/4 | 24.4 | 20 | 23.8 | 8.9 | 121 | 40 | RC12… | 7.17/6.65/6.13/5.60 | 3.79/4.29/4.79/5.29 |
Loading...
Application | Smussatura rotonda | Tip angle (θ) | 45° | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes | 1 | Set content and accessories | Wrench and Screws for Tip |
Configura
Proprietà di base
R Size (R)(mm)
φd
D1(mm)
D2(mm)
O.D. φD3
L(mm)
Protrusion length L1(mm)
Tip type or model
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali