Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ST10-RC061B-15 |
ST16-RC064B-30 |
ST16-RC121B-30 |
ST32-RC124B-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | R Size (R) (mm) | φd | D2 (mm) | O.D. φD3 | L (mm) | Protrusion length L1 (mm) | Number of flutes | Tip type or model | Shank diameter (φ) (mm) | X1 (mm) | Z1 (mm) | X2 (mm) | Z2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.00 € | 1 | 10 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] | 0.5/1/1.5/2 | 12.3 | 6.6 | 4.4 | 78 | 15 | 1 | RC06… | 10 | 3.61/3.35/3.09/2.83 | 1.93/2.18/2.43/2.68 | 4.30/4.04/3.78/3.52 | 5.78/5.53/5.28/5.03 | ||
203.00 € | 1 | 10 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] | 0.5/1/1.5/2 | 21 | 15.2 | 13.2 | 101 | 30 | 4 | RC12… | 16 | 7.17/6.65/6.13/5.60 | 3.79/4.29/4.79/5.29 | 8.56/8.03/7.51/6.99 | 11.63/11.13/10.63/10.13 | ||
192.00 € | 1 | 10 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 1/2/3/4 | 24.4 | 13.3 | 8.6 | 103 | 30 | 1 | RC06… | 16 | 7.89/7.64/7.39/7.13 | 1.93/2.18/2.43/2.68 | 8.59/8.34/8.09/7.84 | 5.78/5.53/5.28/5.03 | ||
438.00 € | 1 | 10 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] | 1/2/3/4 | 42 | 30.8 | 26.3 | 141 | 50 | 4 | RC12… | 32 | 15.85/15.33/14.83/14.31 | 3.79/4.29/4.79/5.29 | 17.26/16.75/16.24/15.73 | 11.63/11.13/10.63/10.13 |
Loading...
Application | Smussatura/Orizzontale / Smussatura rotonda | Tip angle (θ) | 45° | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Features | Automatic rounded chamfering. Supports both front and back chamfering. Dramatically more efficient with the quadruple flutes. | Set content and accessories | Wrench and Screws for Tip |
Configura
Proprietà di base
work material
R Size (R)(mm)
φd
D2(mm)
O.D. φD3
L(mm)
Protrusion length L1(mm)
Number of flutes
Tip type or model
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali