Pulitore TK (TKC13)

Pulitore TK TKC13

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TKC13

Marca: BIG KAISER

Prezzo: 33.88

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

L: 60 mm

L1: 106 mm

Supported holder inner diameter: 13 mm

Number of layers of special leather: 2 sheet


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKC13

Codice componente
TKC13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
L1
(mm)
Supported holder inner diameter
(mm)
Number of layers of special leather
(sheet)

33.88 €

1 9 giorni 60106132

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Features Quickly wipes off any contamination on the inner section of the chuck for safe and reliable processing.

Si trova sulla pagina di Pulitore TK, il codice articolo è il seguente: TKC13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKC13.

Tipologia prodotto

Codice componente
TKC14
TKC15
TKC16
TKC18
TKC20
TKC25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L
(mm)
L1
(mm)
Supported holder inner diameter
(mm)
Number of layers of special leather
(sheet)

28.00 €

1 9 giorni 60106142

33.88 €

1 9 giorni 60106152

28.00 €

1 9 giorni 70106162

28.00 €

1 9 giorni 70106182

28.00 €

1 5 giorni 70106202

30.50 €

1 9 giorni 80106253

Supporto tecnico