Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TWN25-40CKB2 |
TWN32-51CKB3 |
TWN98-153CKB6 |
TWN98-153CKB7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter | L (mm) | Machining Diameter φD (mm) | Compatible shank CK NO. | Mass (g) | Compatible Cartridge | Compatible Clamp Bolt Set (for spare) | Compatible Washer Set (spare) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.83 € | 1 | 5 giorni | 25 | 35.5 | 25~33/32~40 | CK2 | 110/120 | TW2533A/TW3240A | TW25SS | TW25BS | ||
458.25 € | 1 | 5 giorni | 32 | 40 | 32~42/41~51 | CK3 | 200/220 | TW3242A/TW4151A | TW32SS | TW32BS | ||
716.08 € | 1 | 5 giorni | 98 | 71 | 98~126/125~153 | CK6 | 2300/2500 | TW98126A/TW125153A | TW98SS | TW98BS | ||
923.00 € | 1 | 5 giorni | 98 | 87 | 98~126/125~153 | CK7 | 3600/3800 | TW98126A/TW125153A | TW98SS | TW98BS |
Loading...
Application | Diametro interno | Lubrication Hole Y/N | Disponibile | Description | Clamp bolt and washer are included. |
---|
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter
L(mm)
Machining Diameter φD(mm)
Compatible shank CK NO.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali