Elemento di copertura con scanalatura a T

Elemento di copertura con scanalatura a T
[Features]
· Set to the groove of a machine table to prevent cutting chips clogging the groove
· Table surface can be made even by filling in the grooves, and cutting chips can be easily cleaned up
· Grooves can be prepared in 3 different widths to match the machine table. (Groove widths 14/18/22 mm)
· Changeover Time Significantly Shortened

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS14-400L-100P
TS14-S
TS18-1000L-10P
TS18-400L-100P
TS18-S
TS22-1000L-10P
TS22-400L-100P
TS22-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product Type W
(mm)

386.00 €

1 9 giorni 400 mm set14

30.30 €

1 5 giorni Standard Set14

145.00 €

1 7 giorni 1,000 mm set18

405.00 €

1 9 giorni 400 mm set18

31.80 €

1 5 giorni Standard Set18

164.00 €

1 9 giorni 1,000 mm set22

458.00 €

1 9 giorni 400 mm set22

35.90 €

1 9 giorni Standard Set22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Features The table surface can be made even by filling in the grooves, and cutting chips can be easily cleaned up. Grooves can be prepared in 3 different widths to match the machine table. (Groove Widths 14/18/22 mm)

Supporto tecnico