Pulitore a eccentrico α

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AWC6
AWC7
AWC8
AWC9
AWC10
AWC11
AWC12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
φd
(mm)

12.00 €

1 7 giorni 206

12.00 €

1 9 giorni 207

12.00 €

1 9 giorni 208

12.00 €

1 9 giorni 269

12.00 €

1 7 giorni 2610

12.00 €

1 9 giorni 3111

12.00 €

1 11 giorni 3112

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Features Developed for the purpose of grasping the hydro chuck or thermal insert chuck, etc., and cleaning the internal diameter. Use a cleaner that is suited to the chuck size. Specifications It works extremely well inside small diameters. It removes dirt without scratching the inside just by inserting and removing the cleaner.

Supporto tecnico