Codice articolo del costruttore: ACCU-207
Marca: BIG KAISER
Prezzo: 277.78 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ACCU-207
Product Category | Attacchi/Accessori | Tool Type | Maschiatura | φD1(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 130 | Tapping Ability: d-meters | M2~M 7 | L1(mm) | 88 |
Mounting Section | JT6 | Mass(g) | 1000 | L2(mm) | 42 |
Features | Suppresses variation of tapping depth. Has built-in safety clutch to prevent tap damages. Fitted with built-in reverser and suitable for drilling machine without reversible machine spindle. | Accu-Tapper | ACCU | φD2(mm) | 23 |
Rubber Collet | R10,R11 | S(mm) | 150 |
Si trova sulla pagina di Maschiatrice Accu (tipo integrato con innesto a inversione), il codice articolo è il seguente: ACCU-207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ACCU-207.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali