Vite di regolazione

Vite di regolazione
[Caratteristiche] Vite di regolazione per mandrino Mega New Baby, mandrino Mega E e mandrino New Baby. [Caratteristiche] Ideale per regolare la lunghezza di uscita degli utensili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBA6B
NBA8B
NBA10B
NBA13B
NBA16B
NBA20B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
B
(mm)
Conforming main body L1
(mm)
G

9.70 €

1 7 giorni 122MEGA 6N/MEGA 6E/NBS 610M7

10.90 €

1 9 giorni 132.5MEGA 8N/MEGA 8E/NBS 810M9

10.90 €

1 7 giorni 163MEGA10N/MEGA10E/NBS1012M11

13.30 €

1 7 giorni 204MEGA13N/MEGA13E/NBS1315M14

14.60 €

1 9 giorni 204MEGA16N/NBS1615M18

15.80 €

1 5 giorni 204MEGA20N/NBS2015M21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Features Use to adjust the projection length of tools. / Use to adjust the projection length of endmills.

Supporto tecnico