Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L (mm) | l (mm) | D (mm) | φD1 (mm) | Tapping Ability: d-meters | Tapping Ability: d-unify | Tapping Ability: For d-pipe | Compatible Main Body Size (mm) | Mass (g) | Compatible Tapper | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.32 € | 1 | 9 giorni | 40.5 | 23 | 15.8 | 4 | M3 | - | - | 8 | 30 | AUTO-A800,B80,STC8 | 23 | ||
42.37 € | 1 | 9 giorni | 40.5 | 31 | 19 | 5.5 | M5 | - | - | 8 | 40 | AUTO-A800,B80,STC8 | 29 | ||
38.70 € | 1 | 9 giorni | 40.5 | 33 | 19 | 6 | M6 | - | - | 8 | 40 | AUTO-A800,B80,STC8 | 29 | ||
42.37 € | 1 | 9 giorni | 40.5 | 40 | 19 | 6.2 | M8 | - | - | 8 | 40 | AUTO-A800,B80,STC8 | 30 | ||
42.37 € | 1 | 9 giorni | 40.5 | 40 | 19 | 6.1 | - | U5/16 | - | 8 | 40 | AUTO-A800,B80,STC8 | 30 | ||
38.11 € | 1 | 9 giorni | 55 | 22 | 22 | 4 | M3 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 24 | ||
38.11 € | 1 | 9 giorni | 55 | 23 | 22 | 5 | M4 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 29 | ||
38.11 € | 1 | 5 giorni | 55 | 31 | 22 | 5.5 | M5 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 29 | ||
38.11 € | 1 | 5 giorni | 55 | 33 | 22 | 6 | M6 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 29 | ||
38.11 € | 1 | 5 giorni | 55 | 40 | 22 | 6.2 | M8 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 30 | ||
40.64 € | 1 | 7 giorni | 55 | 45 | 22 | 7 | M10 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 30 | ||
38.11 € | 1 | 9 giorni | 55 | 51 | 22 | 8.5 | M12 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 31 | ||
44.29 € | 1 | 9 giorni | 55 | 53 | 22 | 9 | - | U1/2 | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 32 | ||
44.29 € | 1 | 9 giorni | 55 | 40 | 22 | 6.1 | - | U5/16 | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 30 | ||
46.76 € | 1 | 9 giorni | 63 | 37 | 22 | 6.2 | M8 | - | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 33 | ||
49.08 € | 1 | 7 giorni | 63 | 42 | 22 | 7 | M10 | - | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 33 | ||
46.76 € | 1 | 9 giorni | 63 | 48 | 22 | 8.5 | M12 | - | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 34 | ||
46.76 € | 1 | 9 giorni | 63 | 57 | 31 | 12.5 | M16 | - | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 38 | ||
53.91 € | 1 | 9 giorni | - | 61 | 31 | 14 | M18 | U3/4 | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 39 | ||
46.76 € | 1 | 9 giorni | 63 | 65 | 31 | 15 | M20 | - | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 40 | ||
46.76 € | 1 | 9 giorni | 63 | 31 | 31 | 11 | - | - | P1/4 | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 31 | ||
46.76 € | 1 | 9 giorni | 63 | 31 | 31 | 14 | - | - | P3/8 | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 34 | ||
53.91 € | 1 | 9 giorni | 63 | 50 | 22 | 9 | - | U1/2 | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 35 | ||
53.91 € | 1 | 9 giorni | 63 | 58 | 31 | 12 | - | U5/8 | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 37 | ||
49.08 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | U7/16 | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 33 | ||
68.39 € | 1 | 9 giorni | 83 | 65 | - | 15 | M20 | - | - | 30 | 300 | AUTO-B300,STC30 | 40 | ||
70.70 € | 1 | 9 giorni | - | 74 | - | 17 | M22 | - | - | 30 | - | AUTO-B300,STC30 | 41 | ||
68.39 € | 1 | 7 giorni | 83 | 77 | - | 19 | M24 | - | - | 30 | 300 | AUTO-B300,STC30 | 43 | ||
77.94 € | 1 | 9 giorni | 83 | 50 | 47 | 26 | - | - | P1 | 30 | 300 | AUTO-B300,STC30 | 45 | ||
68.39 € | 1 | 9 giorni | 83 | 38 | 41 | 18 | - | - | P1/2 | 30 | 300 | AUTO-B300,STC30 | 42 | ||
77.94 € | 1 | 9 giorni | 83 | 90 | - | 22 | - | U1.1/8 | - | 30 | 300 | AUTO-B300,STC30 | 45 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Tool Type | Maschiatura |
---|
Configura
Proprietà di base
L(mm)
l(mm)
D(mm)
φD1(mm)
Tapping Ability: d-meters
Tapping Ability: d-unify
Tapping Ability: For d-pipe
Compatible Main Body Size(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali