Attacco taglierina (gambo BBT)

Attacco taglierina (gambo BBT)
[Features]
· JIS standard compliant arbor for side milling cutters and metal saws

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BBT50-SCA38.1-90

Codice componente
BBT50-SCA38.1-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

409.00 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT50
L(mm) 90 Conforming main body SCA38.1 L1(mm) 36
Shank Diameter / Shank No. BBT50 Mass(g) 5800 Big Plus BT NO. BBT50
Features JIS standard compliant arbor for side milling cutters and metal saws. W1(mm) 9.52 W2(mm) 42.06
φD2(mm) 55 D1(h6)(mm) 38.1

Supporto tecnico