Maschiatrice di foratura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DT24-3

Codice componente
DT24-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

437.12 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Tool Type Trapano / Maschiatura L(mm) 102
Tapping Ability: d-meters M4~M24 Tapping Ability: d-unify U1/4~U7/8 Tapping Ability: For d-pipe P1/8~P1/2
φd(mm) 71 Shank Diameter / Shank No. MT3 Mass(g) 2100
Features With fully automatic torque adjustment device to prevent tap damage. Drill Performance φ32

Si trova sulla pagina di Maschiatrice di foratura, il codice articolo è il seguente: DT24-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DT24-3.

Supporto tecnico