Nuovo mandrino di fresatura a potenza elevata (gambo BBT, tipo standard)

Nuovo mandrino di fresatura a potenza elevata (gambo BBT, tipo standard)
[Caratteristiche] Il mandrino con vite antivibrante sopprime efficacemente il chattering durante le lavorazioni pesanti o quando l'utensile da taglio rimane fuori per lungo tempo e consente una lavorazione più stabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BBT50-HMC42-135

Codice componente
BBT50-HMC42-135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

370.13 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT50
Tool Type Fresa integrale Holder Length L(mm) 135 Coolant System Centro passante (Lama passante)
φd(mm) 42 Blade adjustment amount H(mm) 93~105 φd(mm) 99
Mass(g) 7500 Features BIG's original slit mechanism provides high-power and high-precision support for everything from heavy cutting to fine cutting for end milling Minimum grasp length E(mm) 73
Compatible Wrench FK92-100

Si trova sulla pagina di Nuovo mandrino di fresatura a potenza elevata (gambo BBT, tipo standard), il codice articolo è il seguente: BBT50-HMC42-135.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BBT50-HMC42-135.

Supporto tecnico