Dado New Baby (per mandrini New Baby)

Dado New Baby (per mandrini New Baby)
[Features]
· Nuts with thrust balls are used, and thus smooth tightening is possible without applying torsion force to collets

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBN-6
NBN-8
NBN-10
NBN-13
NBN-16
NBN-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
Conforming main body φd
(mm)
MXP
(mm)

51.21 €

1 5 giorni 9.5NBS62012X1

56.42 €

1 5 giorni 11NBS82516X1

60.76 €

1 5 giorni 12.5NBS103021X1

65.10 €

1 5 giorni 16NBS133526X1

73.78 €

1 11 giorni 16NBS164232X1

88.23 €

1 5 giorni 16NBS204636X1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Features Nuts with thrust balls are used and thus smooth tightening is possible without applying torsion force to collets.

Supporto tecnico