Codice articolo del costruttore: BBT40-FMH22-47-90
Marca: BIG KAISER
Prezzo: 160.00 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Spindle types: BT40
Holder Length L: 90 mm
φD1: 47 mm
L1: 18 mm
φd: 22 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BBT40-FMH22-47-90
Codice componente
|
---|
BBT40-FMH22-47-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spindle types | Holder Length L (mm) | φD1 (mm) | L1 (mm) | φd (mm) | Shank Diameter / Shank No. | Mass (g) | Big Plus BT NO. | G | Small flange diameter c (mm) | Drive Key L2 (mm) | Drive Key W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 90 | 47 | 18 | 22 | BBT4 | 1900 | BBT40 | M10 | 36 | 5 | 10 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Macchina generica | Tool Type | Sfacciatura |
---|---|---|---|---|---|
Coolant System | Centro passante (Lama passante) | Features | A face mill arbor for cutters that support through-tool, reliably supplying coolant air to the cutting edge. | Application | BIG-PLUS (BBT Shank) tools can be used on both BIG-PLUS spindles and conventional BT spindles. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Spindle types
Holder Length L(mm)
φD1(mm)
L1(mm)
φd(mm)
Shank Diameter / Shank No.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali