Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ST28-1P |
ST28-2P |
ST28-3P |
ST28-4P |
ST28-4R |
ST38-6-6 |
ST38-6P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φd (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Stylus Tip | Mass (g) | Corresponds To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.92 € | 1 | 5 giorni | 1 | 28 | 2 | Carbide | 2 | PMG・PMC・PMP・PMPC | ||
167.92 € | 1 | 5 giorni | 2 | 28 | 8 | Carbide | 2 | PMG・PMC・PMP・PMPC | ||
167.92 € | 1 | 5 giorni | 3 | 28 | - | Carbide | 2.5 | PMG・PMC・PMP・PMPC | ||
167.92 € | 1 | 5 giorni | 4 | 28 | - | Carbide | 2.9 | PMG・PMC・PMP・PMPC | ||
224.25 € | 1 | 5 giorni | 4 | 28 | - | Ruby | 2.6 | PMP・PMPC | ||
89.08 € | 1 | 7 giorni | 6 | 38 | 6 | Steel (SUS) | 4.8 | PMG□□S・PMC□□S | ||
111.58 € | 1 | 5 giorni | 6 | 38 | - | Steel (SUS) | 4.8 | PMG・PMC |
Loading...
Product Category | Apparecchiatura di misurazione | Features | So that the Stylus portion can be detached, an M3 screw-in type is used, meaning that the stylus can be replaced based on the workpiece shape should the stylus suffer damage. |
---|
Configura
Proprietà di base
φd(mm)
L(mm)
L1(mm)
Stylus Tip
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali