Point Master (serie PMC / tipo a gambo dritto)

Point Master (serie PMC / tipo a gambo dritto)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Instantly transmits touch position with LED lamp and buzzer.
· Notifies reduction of battery life via flashing LED during workpiece measurement.
· A straight shank type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PMC-20
PMC-20S
PMC-32
PMC-32S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
L1
(mm)
Accessory Mass
(g)
Dh7
(mm)

520.00 €

1 7 giorni 11050Stylus ST38-6P40020

538.00 €

1 5 giorni 11050φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X640020

397.75 €

1 Disponibile 9 giorni 10258Stylus ST38-6P60032

425.37 €

1 9 giorni 10258φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X660032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di misurazione Measured pressure(N) XY 0.6N,Z 2.7N Features Instantly transmits touch position with LED lamp and buzzer. Notifies reduction of battery life via flashing LED during workpiece measurement.
Specifications Probe restoration accuracy: ± 1 μm (2σ); Overtravel: XY ±12 mm, Z 5 mm Battery LR1X2 (N battery) Battery Life 90 Hours Continuous Operation

Supporto tecnico