Sistema di alesatura, set di viti e chiave

Sistema di alesatura, set di viti e chiave
[Applicazioni]Set di viti di fissaggio per sistemi di perforazione. [Caratteristiche] Utilizzato per sistemi di perforazione con meccanismi di connessione dalla struttura semplice e che consentono un contatto ravvicinato con la flangia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S2S
S2S-A
S2S-B
S2S-S
S2S-T6
S2.5FS
S2.5S-7IP
S2.5S-T7
S2.5TS
S3S
S3.5FS
S4S
S4S-15IP
S4S-T15
S4.5FS
S5S
S5S-20IP
S5S-T20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible Bit, Holder, Cartridge, Drill Tip Size Screw Wrench Type

23.42 €

1 7 giorni EB14N~EB46N TP08M2X5.5FLR-13S

37.08 €

1 8 giorni ST05W-EB6-60/ST06W-EB7.5-65WC02M2X3FA-T6

31.80 €

1 8 giorni EN15WC02M2SX4FLR-13S

23.42 €

1 10 giorni EB09N/EB10.5N/EB12NTP08M2X4FLR-13S

28.85 €

1 8 giorni ENH1~ENH3/EBH3TP08M2X5.5FA-T6

28.45 €

1 10 giorni VPS6176JPW8408M2.5FX6FA-T8

43.33 €

1 10 giorni SW2026/SW2531/SW2533/SW3240SC06/CC06M2.5X6.5FS-7IP

28.85 €

1 10 giorni ENH4~ENH7/EBH4~EBH6/TW2026/TW2531/TW2533/TW3240TC11/SC06/CC06M2.5X6.5FA-T7

32.07 €

1 10 giorni VPS5162JPW9507M2.5TX6FA-T8

21.20 €

1 8 giorni ENH6/RW2533/RW3037SC07/CC07M3X7FLR-20S

30.53 €

1 8 giorni VPS7593~VPS129150JPW8410M3.5FX5FA-T10

24.30 €

1 10 giorni RW3242/RW4154/RW4048/RW5162SC09/CC09M4X8FLR-20S

43.33 €

1 10 giorni SW3242/SW4151/SW4154/SW5366SC09/CC09M4X8FS-15IP

36.60 €

1 10 giorni TW3242/TW4151/TW4154/TW5366SC09/CC09M4X8FA-T15

28.45 €

1 12 giorni VPS150JPW8412M4.5FX9FA-T15

27.30 €

1 10 giorni RW5370/RW6681/RW6888/RW86106/RW100125/RW125150/RW150SC12/CC12/CC16M5X12FLR-28S

43.33 €

1 10 giorni SW5370/SW6986/SW6890/SW88110/SW98126/SW125153/SW148176/SW175203SC12/CC12/CC16M5X12FS-20IP

36.60 €

1 12 giorni TW5370/TW6986/TW6890/TW88110/TW98126/TW125153/TW200SC12/CC12/CC16M5X12FA-T20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Content 10 screws with dedicated wrench

Supporto tecnico