Mandrino Mega ER (con finecorsa)

Mandrino Mega ER (con finecorsa)
[Features]
· Flat mounting series suitable for direct attachment to the NC lathe cutter holder

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLS25-MEGAER20-75/NL
SLS32-MEGAER20-45/NL
SLS32-MEGAER20-75/NL
SLS32-MEGAER32-45/NL
SLS32-MEGAER32-75/NL
SLS40-MEGAER20-45/NL
SLS40-MEGAER20-75/NL
SLS40-MEGAER32-45/NL
SLS40-MEGAER32-75/NL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd φd φD1 φD2 L L1 Blade adjustment amount H Adjustment Screw

108.00 €

1 10 giorni 252.75~133532547542~62NBA13B

94.00 €

1 10 giorni 322.75~133539.5584542~62NBA13B

123.00 €

1 10 giorni 322.75~133539.5587542~62NBA13B

158.00 €

1 10 giorni 322.75~205050584547~68NBA20B

216.00 €

1 10 giorni 322.75~205050587550~68NBA20B

121.00 €

1 10 giorni 402.75~133549.5684742~62NBA13B

150.00 €

1 10 giorni 402.75~133549.5687542~62NBA13B

186.00 €

1 10 giorni 402.75~205050684750~68NBA20B

244.00 €

1 10 giorni 402.75~205050687550~68NBA20B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grip Range(φD) 2.75~20 Features Flat mounting series suitable for direct attachment to the NC lathe cutter holder.

Supporto tecnico