Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φd (mm) | L (mm) | Compatible Nut | Conforming main body | φd (mm) | Minimum grasp length E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.00 € | 1 | 9 giorni | 3 | 34.9 | MEN6 | MEGA6E | 11.3 | 19 | ||
66.00 € | 1 | 11 giorni | 4 | 34.9 | MEN6 | MEGA6E | 11.3 | 22 | ||
66.00 € | 1 | 9 giorni | 5 | 34.9 | MEN6 | MEGA6E | 11.3 | 25 | ||
66.00 € | 1 | 11 giorni | 6 | 34.9 | MEN6 | MEGA6E | 11.3 | 27 | ||
66.00 € | 1 | 9 giorni | 3 | 39.4 | MEN8 | MEGA8E | 14.1 | 19 | ||
66.00 € | 1 | 9 giorni | 4 | 39.4 | MEN8 | MEGA8E | 14.1 | 22 | ||
66.00 € | 1 | 9 giorni | 5 | 39.4 | MEN8 | MEGA8E | 14.1 | 25 | ||
66.00 € | 1 | 11 giorni | 6 | 39.4 | MEN8 | MEGA8E | 14.1 | 28 | ||
66.00 € | 1 | 9 giorni | 7 | 39.4 | MEN8 | MEGA8E | 14.1 | 29 | ||
66.00 € | 1 | 9 giorni | 8 | 39.4 | MEN8 | MEGA8E | 14.1 | 31 | ||
70.00 € | 1 | 7 giorni | 3 | 45.7 | MEN10 | MEGA10E | 17.1 | 19 | ||
70.00 € | 1 | 9 giorni | 4 | 45.7 | MEN10 | MEGA10E | 17.1 | 22 | ||
70.00 € | 1 | 9 giorni | 5 | 45.7 | MEN10 | MEGA10E | 17.1 | 25 | ||
75.83 € 54.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | 45.7 | MEN10 | MEGA10E | 17.1 | 28 | ||
70.00 € | 1 | 9 giorni | 7 | 45.7 | MEN10 | MEGA10E | 17.1 | 29.5 | ||
70.00 € | 1 | 9 giorni | 8 | 45.7 | MEN10 | MEGA10E | 17.1 | 31 | ||
70.00 € | 1 | 9 giorni | 9 | 45.7 | MEN10 | MEGA10E | 17.1 | 33 | ||
70.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 45.7 | MEN10 | MEGA10E | 17.1 | 37 | ||
70.00 € | 1 | 14 giorni | 3 | 47.9 | MEN13 | MEGA13E | 20.6 | 19 | ||
70.00 € | 1 | 9 giorni | 4 | 47.9 | MEN13 | MEGA13E | 20.6 | 22 | ||
70.00 € | 1 | 9 giorni | 5 | 47.9 | MEN13 | MEGA13E | 20.6 | 25 | ||
75.83 € 55.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | 47.9 | MEN13 | MEGA13E | 20.6 | 28 | ||
70.00 € | 1 | 9 giorni | 7 | 47.9 | MEN13 | MEGA13E | 20.6 | 29.5 | ||
70.00 € | 1 | 5 giorni | 8 | 47.9 | MEN13 | MEGA13E | 20.6 | 31 | ||
70.00 € | 1 | 9 giorni | 9 | 47.9 | MEN13 | MEGA13E | 20.6 | 33 | ||
70.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 47.9 | MEN13 | MEGA13E | 20.6 | 35 | ||
70.00 € | 1 | 9 giorni | 11 | 47.9 | MEN13 | MEGA13E | 20.6 | 37 | ||
75.83 € 53.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12 | 47.9 | MEN13 | MEGA13E | 20.6 | 39 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Features | Use the grip shank for items within h7 tolerance. | Specifications | For Mega E Chuck |
---|---|---|---|---|---|
Runout accuracy (nose) | Within 1 μm | Runout accuracy (4D edge) | Within 3 µm | Class | AA |
Configura
Stock
Proprietà di base
φd(mm)
L(mm)
Compatible Nut
Conforming main body
φd(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali