Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spindle types | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | L (mm) | Compatible Nut | Compatible Collet | Blade adjustment amount H (mm) | L1 (mm) | Maximum Gripping Diameter (mm) | φd (mm) | Mass (g) | Big Plus BT NO. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.00 € | 1 | 9 giorni | BT30 | 3~ 6 | 75 | 3~ 6 | 30 | 75 | MEN 6 | MEC 6-□ | 37~45 | 50 | 6 | 25 | 620 | BBT30 | ||
287.00 € | 1 | 9 giorni | BT30 | 3~ 8 | 50 | 3~ 8 | 30.5 | 50 | MEN 8 | MEC 8-□ | 42~51 | 25 | 8 | 30 | 530 | BBT30 | ||
287.00 € | 1 | 9 giorni | BT30 | 3~ 8 | 75 | 3~ 8 | 35 | 75 | MEN 8 | MEC 8-□ | 42~51 | 50 | 8 | 30 | 680 | BBT30 | ||
293.00 € | 1 | 9 giorni | BT30 | 3–10 | 50 | 3–10 | 35.5 | 50 | MEN10 | MEC10-□ | 48–58 | 25 | 10 | 35 | 570 | BBT30 | ||
293.00 € | 1 | 9 giorni | BT30 | 3–10 | 75 | 3–10 | 40 | 75 | MEN10 | MEC10-□ | 48–58 | 51 | 10 | 35 | 770 | BBT30 | ||
306.00 € | 1 | 9 giorni | BT30 | 3 to 12 | 50 | 3 to 12 | 42.5 | 50 | MEN13 | MEC13-□ | 50~58 | 27 | 12 | 42 | 610 | BBT30 | ||
306.00 € | 1 | 9 giorni | BT30 | 3 to 12 | 75 | 3 to 12 | 42 | 75 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 52 | 12 | 42 | 860 | BBT30 | ||
306.00 € | 1 | 9 giorni | BT30 | 3 to 12 | 90 | 3 to 12 | 42 | 90 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 67 | 12 | 42 | 1010 | BBT30 | ||
313.00 € | 1 | 9 giorni | BT30 | 3 to 12 | 105 | 3 to 12 | 42 | 105 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 82 | 12 | 42 | 1170 | BBT30 | ||
316.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3~ 6 | 60 | 3~ 6 | 26.5 | 60 | MEN 6 | MEC 6-□ | 37~45 | 28 | 6 | 25 | 1100 | BBT40 | ||
322.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3~ 6 | 90 | 3~ 6 | 31.5 | 90 | MEN 6 | MEC 6-□ | 37~45 | 58 | 6 | 25 | 1300 | BBT40 | ||
340.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3~ 6 | 135 | 3~ 6 | 39 | 135 | MEN 6 | MEC 6-□ | 37~45 | 103 | 6 | 25 | 1600 | BBT40 | ||
323.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3~ 8 | 60 | 3~ 8 | 31 | 60 | MEN 8 | MEC 8-□ | 42~48 | 28 | 8 | 30 | 1200 | BBT40 | ||
324.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3~ 8 | 90 | 3~ 8 | 36 | 90 | MEN 8 | MEC 8-□ | 42~51 | 58 | 8 | 30 | 1300 | BBT40 | ||
346.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3~ 8 | 135 | 3~ 8 | 44 | 135 | MEN 8 | MEC 8-□ | 42~51 | 103 | 8 | 30 | 1800 | BBT40 | ||
329.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3–10 | 60 | 3–10 | 36 | 60 | MEN10 | MEC10-□ | 48–58 | 29 | 10 | 35 | 1300 | BBT40 | ||
329.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3–10 | 90 | 3–10 | 41 | 90 | MEN10 | MEC10-□ | 48–58 | 58 | 10 | 35 | 1500 | BBT40 | ||
250.46 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3–10 | 105 | 3–10 | 44 | 105 | MEN10 | MEC10-□ | 48–58 | 73 | 10 | 35 | 1700 | BBT40 | ||
352.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3–10 | 135 | 3–10 | 49 | 135 | MEN10 | MEC10-□ | 48–58 | 103 | 10 | 35 | 2000 | BBT40 | ||
342.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3 to 12 | 60 | 3 to 12 | 43 | 60 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 29 | 12 | 42 | 1300 | BBT40 | ||
342.00 € | 1 | 10 giorni | BT40 | 3 to 12 | 75 | 3 to 12 | 45 | 75 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 43 | 12 | 42 | 1500 | BBT40 | ||
342.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3 to 12 | 90 | 3 to 12 | 48 | 90 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 59 | 12 | 42 | 1700 | BBT40 | ||
353.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3 to 12 | 105 | 3 to 12 | 51 | 105 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 75 | 12 | 42 | 1900 | BBT40 | ||
353.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3 to 12 | 120 | 3 to 12 | 53.5 | 120 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 91 | 12 | 42 | 2100 | BBT40 | ||
365.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3 to 12 | 135 | 3 to 12 | 56 | 135 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 106 | 12 | 42 | 2400 | BBT40 | ||
393.00 € | 1 | 9 giorni | BT40 | 3 to 12 | 165 | 3 to 12 | 57.5 | 165 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 137 | 12 | 42 | 2800 | BBT40 | ||
391.00 € | 1 | 9 giorni | BT50 | 3~ 6 | 120 | 3~ 6 | 36 | 120 | MEN 6 | MEC 6-□ | 37~45 | 77 | 6 | 25 | 4000 | BBT50 | ||
396.00 € | 1 | 9 giorni | BT50 | 3~ 8 | 120 | 3~ 8 | 40.5 | 120 | MEN 8 | MEC 8-□ | 42~51 | 77 | 8 | 30 | 4100 | BBT50 | ||
286.14 € | 1 | 9 giorni | BT50 | 3–10 | 90 | 3–10 | 40 | 90 | MEN10 | MEC10-□ | 48–58 | 47 | 10 | 35 | 4000 | BBT50 | ||
402.00 € | 1 | 9 giorni | BT50 | 3–10 | 120 | 3–10 | 45.5 | 120 | MEN10 | MEC10-□ | 48–58 | 77 | 10 | 35 | 4200 | BBT50 | ||
400.00 € | 1 | 9 giorni | BT50 | 3 to 12 | 90 | 3 to 12 | 46.5 | 90 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 47 | 12 | 42 | 4000 | BBT50 | ||
416.00 € | 1 | 9 giorni | BT50 | 3 to 12 | 120 | 3 to 12 | 52 | 120 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 77 | 12 | 42 | 4400 | BBT50 | ||
448.00 € | 1 | 9 giorni | BT50 | 3 to 12 | 165 | 3 to 12 | 59 | 165 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 121 | 12 | 42 | 5200 | BBT50 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) | 45000 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Tapering the cylinder part of the body enhances attenuation of working vibration. Features Mega E Collet for excellent end milling with stable gripping performance. |
Configura
Proprietà di base
Spindle types
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
L(mm)
Compatible Nut
Compatible Collet
Blade adjustment amount H(mm)
L1(mm)
Maximum Gripping Diameter(mm)
φd(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali