Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Holder Length L (mm) | φD1 (mm) | Tapping Ability: d-meters | Tapping Ability: d-unify | Tapping Ability: For d-pipe | Tapping Ability: d-meters l (mm) | Tapping Ability: For d-pipe l (mm) | Tapping Ability: d-unify l (mm) | Mass (g) | H (mm) | □d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.27 € | 1 | 5 giorni | 30 | 6 | M6 | U1/4 | - | 35 | - | 35 | 190 | 27 | 4.5 | ||
106.34 € | 1 | 9 giorni | 70 | 6 | M6 | U1/4 | - | 35 | - | 35 | 290 | 27 | 4.5 | ||
131.00 € | 1 | 9 giorni | 100 | 6 | M6 | U1/4 | - | 35 | - | 35 | 360 | 27 | 4.5 | ||
169.72 € | 1 | 9 giorni | 150 | 6 | M6 | U1/4 | - | 35 | - | 35 | 480 | 27 | 4.5 | ||
210.44 € | 1 | 9 giorni | 200 | 6 | M6 | U1/4 | - | 35 | - | 35 | 600 | 27 | 4.5 | ||
125.67 € | 1 | 5 giorni | 30 | 6.2 | M8 | - | - | 42 | - | - | 190 | 28 | 5 | ||
152.75 € | 1 | 5 giorni | 70 | 6.2 | M8 | - | - | 42 | - | - | 290 | 28 | 5 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 100 | 6.2 | M8 | - | - | 42 | - | - | 360 | 28 | 5 | ||
248.08 € | 1 | 5 giorni | 150 | 6.2 | M8 | - | - | 42 | - | - | 480 | 28 | 5 | ||
308.75 € | 1 | 5 giorni | 200 | 6.2 | M8 | - | - | 42 | - | - | 600 | 28 | 5 | ||
88.27 € | 1 | 9 giorni | 30 | 7 | M10 | U3/8 | - | 47 | - | 47 | 190 | 28 | 5.5 | ||
106.34 € | 1 | 9 giorni | 70 | 7 | M10 | U3/8 | - | 47 | - | 47 | 280 | 28 | 5.5 | ||
127.07 € | 1 | 9 giorni | 100 | 7 | M10 | U3/8 | - | 47 | - | 47 | 350 | 28 | 5.5 | ||
169.72 € | 1 | 9 giorni | 150 | 7 | M10 | U3/8 | - | 47 | - | 47 | 470 | 28 | 5.5 | ||
210.44 € | 1 | 9 giorni | 200 | 7 | M10 | U3/8 | - | 47 | - | 47 | 590 | 28 | 5.5 | ||
125.67 € | 1 | 5 giorni | 30 | 8.5 | M12 | - | - | 53 | - | - | 180 | 29 | 6.5 | ||
152.75 € | 1 | 5 giorni | 70 | 8.5 | M12 | - | - | 53 | - | - | 270 | 29 | 6.5 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.5 | M12 | - | - | 53 | - | - | 340 | 29 | 6.5 | ||
248.08 € | 1 | 5 giorni | 150 | 8.5 | M12 | - | - | 53 | - | - | 460 | 29 | 6.5 | ||
308.75 € | 1 | 5 giorni | 200 | 8.5 | M12 | - | - | 53 | - | - | 580 | 29 | 6.5 | ||
125.67 € | 1 | 5 giorni | 30 | 6.1 | - | U5/16 | - | - | - | 42 | 190 | 28 | 5 | ||
152.75 € | 1 | 5 giorni | 70 | 6.1 | - | U5/16 | - | - | - | 42 | 290 | 28 | 5 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 100 | 6.1 | - | U5/16 | - | - | - | 42 | 360 | 28 | 5 | ||
248.08 € | 1 | 5 giorni | 150 | 6.1 | - | U5/16 | - | - | - | 42 | 480 | 28 | 5 | ||
308.75 € | 1 | 5 giorni | 200 | 6.1 | - | U5/16 | - | - | - | 42 | 600 | 28 | 5 | ||
88.27 € | 1 | 9 giorni | 30 | 8 | - | U7/16 | P1/8 | - | 26 | 51 | 180 | 29 | 6 | ||
106.34 € | 1 | 9 giorni | 70 | 8 | - | U7/16 | P1/8 | - | 26 | 51 | 280 | 29 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 9 giorni | 100 | 8 | - | U7/16 | P1/8 | - | 26 | 51 | 350 | 29 | 6 | ||
169.72 € | 1 | 9 giorni | 150 | 8 | - | U7/16 | P1/8 | - | 26 | 51 | 460 | 29 | 6 | ||
210.44 € | 1 | 9 giorni | 200 | 8 | - | U7/16 | P1/8 | - | 26 | 51 | 580 | 29 | 6 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Tool Type | Maschiatura | φd(mm) | 20 |
---|
Configura
Proprietà di base
Holder Length L(mm)
φD1(mm)
Tapping Ability: d-meters
Tapping Ability: d-unify
Tapping Ability: For d-pipe
Tapping Ability: d-meters l(mm)
Tapping Ability: For d-pipe l(mm)
Tapping Ability: d-unify l(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali